Soliroc sleutelschak. 2 stand 6A - 230V - IP55 - IK10
SOLIROC
LEGRAND
Soliroc sleutelschak. 2 stand 6A - 230V - IP55 - IK10
Ref. 077874
EAN-nr.
3245060778743
Soliroc sleutelschak. 2 stand 6A - 230V - IP55 - IK10
Productgroep : 70
134,90 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type schakeling | Overig |
---|---|
Bedieningswijze | Sleutel |
Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
Drukvlakschakelaar | Nee |
Aantal wippen | 1 |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Bevestigingswijze | Overig |
Met montageplaat | Ja |
Materiaal | Metaal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Chroom |
Kleur schakelelement | Chroom |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Verlichting | Nee |
Functie verlichting | Overig |
Type verlichting | Overig |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Slagvastheid | IK10 |
Nom. spanning | 250 V |
---|---|
Nom. (meet)stroom | 6 A |
Schakelstroom voor fluorescentielampen | 6 AX |
Terugmeldcontact | Nee |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Verwarmingsschakelaar | Nee |
Wasmachineschakelaar | Nee |
Schakelmateriaalbreedte | 70 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 70 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 78 mm |
Inbouwdiepte | 52 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 30 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-60 Hz |
Aderdoorsnede | 2.5-2.5 mm² |