Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Soliroc sleuteldrukkn. 3 stand 6A - 230V - IP55 - IK10

SOLIROC LEGRAND

Soliroc sleuteldrukkn. 3 stand 6A - 230V - IP55 - IK10

Ref. 077875 EAN-nr. 3245060778750

Soliroc sleuteldrukkn. 3 stand 6A - 230V - IP55 - IK10

Productgroep : 70
148,90 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Type schakeling Overig
Bedieningswijze Sleutel
Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat
Drukvlakschakelaar Nee
Aantal wippen 1
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze Overig
Met montageplaat Ja
Materiaal Metaal
Kwaliteitsklasse Overig
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Mat
Kleur Chroom
Kleur schakelelement Chroom
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Verlichting Nee
Functie verlichting Overig
Type verlichting Overig
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP54
Slagvastheid IK10
Nom. spanning 250 V
Nom. (meet)stroom 6 A
Schakelstroom voor fluorescentielampen 6 AX
Terugmeldcontact Nee
Aansluitwijze Schroefklem
Verwarmingsschakelaar Nee
Wasmachineschakelaar Nee
Schakelmateriaalbreedte 70 mm
Schakelmateriaalhoogte 70 mm
Schakelmateriaaldiepte 78 mm
Inbouwdiepte 52 mm
Min. diepte van de inbouwdoos 30 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Gebruikstemperatuur -5-40 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Spanningstype AC
Frequentie 50-60 Hz
Aderdoorsnede 2.5-2.5 mm²

Documentatie

3 documenten
Gebruikers-instructie
LE01207AC.pdf pdf (1 Mo)
Technische fiche
F00999FR-04.pdf pdf (0.81 Mo)
Technische fiche
F00999EN-04.pdf pdf (0.82 Mo)