-
Materiaal
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Geschikt voor be-/ontluchting
-
Geschikt voor kabelrangering
-
Geschikt voor buitenopstelling
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Kleur
Paneel Voor/achter voor sokkel breedte 800mm
Exclusief BTW
Paneel Voor/achter voor sokkel breedte 600mm
Exclusief BTW
Set van 4 hoeken voor sokkels
Exclusief BTW
Paneel Voor/achter voor sokkel breedte 450mm
Exclusief BTW
Zijpaneel voor sokkel breedte 400mm
Exclusief BTW
Paneel voor sokkel br.350 mm voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
Zijpaneel voor sokkel breedte 300mm
Exclusief BTW