-
Matériau
-
Modèle
-
Modèle
-
Adapté pour aération et désaération
-
Adapté à un rangement de câbles
-
Adapté à un montage extérieur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Couleur
Panneaux AV/AR socles largeur 800mm
Prix indicatif (hors TVA)
Panneaux AV/AR socles largeur 600mm
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu de 4 angles pour socles
Prix indicatif (hors TVA)
Panneaux AV/AR socles largeur 450mm
Prix indicatif (hors TVA)
Panneaux latéraux socles largeur 400mm
Prix indicatif (hors TVA)
Panneau pour socle L.350 mm pour coffret/armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
Panneaux latéraux socles largeur 300mm
Prix indicatif (hors TVA)