-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Geschikt voor be-/ontluchting
-
Geschikt voor kabelrangering
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Geschikt voor buitenopstelling
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-047670-WEB-R.jpg)
Kit sokkel h. 200mm br. 1600mm Altis - RAL 7012
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-047669-WEB-R.jpg)
Kit sokkel h. 200mm br. 1200mm Altis - RAL 7012
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-047668-WEB-R.jpg)
Kit sokkel h. 200mm br. 1000mm Altis - RAL 7012
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-047667-WEB-R.jpg)
Kit sokkel h. 200mm br. 800mm Altis - RAL 7012
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-047660-WEB-R.jpg)
Kit sokkel h. 100mm br. 1600mm Altis - RAL 7012
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-047666-WEB-R.jpg)
Kit sokkel h. 200mm br. 600mm Altis - RAL 7012
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-047665-WEB-R.jpg)
Kit sokkel h. 200mm br. 400mm Altis - RAL 7012
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-047659-WEB-R.jpg)
Kit sokkel h. 100mm br. 1200mm Altis - RAL 7012
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-047658-WEB-R.jpg)
Kit sokkel h. 100mm br. 1000mm Altis - RAL 7012
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-047657-WEB-R.jpg)
Kit sokkel h. 100mm br. 800mm Altis - RAL 7012
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-047656-WEB-R.jpg)
Kit sokkel h. 100mm br. 600mm Altis - RAL 7012
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-047655-WEB-R.jpg)
Kit sokkel h. 100mm br. 400mm Altis - RAL 7012
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/047675_pw_135787.jpg)
Kit 4 zijplaten h. 200 d. 800 voor sokkel - Altis
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/047675_pw_135787.jpg)
Kit 4 zijplaten h. 200 d. 600 voor sokkel - Altis
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/047687-LEGRAND.jpg)
Kit 4 zijplaten h. 200 d. 500 voor sokkel - Altis
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/047679-LEGRAND-1000.jpg)
Kit 2 zijplaten h. 100 d. 800 voor sokkel - Altis
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/047675_pw_135787.jpg)
Kit 4 zijplaten h. 200 d. 400 voor sokkel - Altis
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/047694-LEGRAND-1000.jpg)
Dwarssteun sokkel diepte 800 voor kast Altis
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/047675_pw_135787.jpg)
Kit 2 zijplaten h. 100 d. 600 voor sokkel - Altis
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/047677-LEGRAND.jpg)
Kit 2 zijplaten h. 100 d. 500 voor sokkel - Altis
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/047674-LEGRAND-1000.jpg)
Plaat borstel h100 br/d 800 Kast Altis - RAL 7012
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/047676-LEGRAND.jpg)
Kit 2 zijplaten h. 100 d. 400 voor sokkel - Altis
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/047693-LEGRAND-1000.jpg)
Dwarssteun sokkel diepte 600 voor kast Altis
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/047673-LEGRAND-1000.jpg)
Plaat borstel h100 br/d 600 Kast Altis - RAL 7012
Exclusief BTW