-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Adapté pour aération et désaération
-
Adapté à un rangement de câbles
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Adapté à un montage extérieur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-047670-WEB-R.jpg)
Kit socle h. 200mm larg 1600mm Altis - RAL 7012
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-047669-WEB-R.jpg)
Kit socle h. 200mm larg 1200mm Altis - RAL 7012
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-047668-WEB-R.jpg)
Kit socle h. 200mm larg 1000mm Altis - RAL 7012
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-047667-WEB-R.jpg)
Kit socle h. 200mm larg. 800mm Altis - RAL 7012
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-047660-WEB-R.jpg)
Kit socle h. 100mm larg 1600mm Altis - RAL 7012
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-047666-WEB-R.jpg)
Kit socle h. 200mm larg. 600mm Altis - RAL 7012
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-047665-WEB-R.jpg)
Kit socle h. 200mm larg. 400mm Altis - RAL 7012
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-047659-WEB-R.jpg)
Kit socle h. 100mm larg 1200mm Altis - RAL 7012
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-047658-WEB-R.jpg)
Kit socle h. 100mm larg 1000mm Altis - RAL 7012
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-047657-WEB-R.jpg)
Kit socle h. 100mm larg. 800mm Altis - RAL 7012
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-047656-WEB-R.jpg)
Kit socle h. 100mm larg. 600mm Altis - RAL 7012
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-047655-WEB-R.jpg)
Kit socle h. 100mm larg. 400mm Altis - RAL 7012
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/047675_pw_135787.jpg)
Jeu 4 trappes lat. h.200 p.800 pour socle - Altis
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/047675_pw_135787.jpg)
Jeu 4 trappes lat. h.200 p.600 pour socle - Altis
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/047687-LEGRAND.jpg)
Jeu 4 trappes lat. h.200 p.500 pour socle - Altis
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/047679-LEGRAND-1000.jpg)
Jeu 2 trappes lat. h.100 p.800 pour socle - Altis
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/047675_pw_135787.jpg)
Jeu 4 trappes lat. h.200 p.400 pour socle - Altis
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/047694-LEGRAND-1000.jpg)
Traverse pour socle prof. 800 pour armoire Altis
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/047675_pw_135787.jpg)
Jeu 2 trappes lat. h.100 p.600 pour socle - Altis
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/047677-LEGRAND.jpg)
Jeu 2 trappes lat. h.100 p.500 pour socle - Altis
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/047674-LEGRAND-1000.jpg)
Trappe balai h100 l/p 800 Armoire Altis - RAL 7012
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/047676-LEGRAND.jpg)
Jeu 2 trappes lat. h.100 p.400 pour socle - Altis
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/047693-LEGRAND-1000.jpg)
Traverse pour socle prof. 600 pour armoire Altis
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/047673-LEGRAND-1000.jpg)
Trappe balai h100 l/p 600 Armoire Altis - RAL 7012
Prix indicatif (hors TVA)