SL - Paal H 600mm antrac.
SARLAM
LEGRAND
SL - Paal H 600mm antrac.
Ref. SL532031
EAN-nr.
3292290503201
SL - Paal H 600mm antrac.
Productgroep : 56
633,20 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Driepoot statief |
---|---|
Kleur | Zwart |
Materiaal | Aluminium |
Lengte | 280 mm |
---|---|
Breedte | 135 mm |
Hoogte | 600 mm |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
SELECTEER