SL- Borne H 600mm anthra
SARLAM
LEGRAND
SL- Borne H 600mm anthra
Réf. SL532031
EAN.
3292290503201
SL- Borne H 600mm anthra
1
Groupe produit : 56
633,20 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Trépied |
---|---|
Couleur | Noir |
Matériau | Aluminium |
Longueur | 280 mm |
---|---|
Largeur | 135 mm |
Hauteur | 600 mm |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
Sélectionnez