SL - Chartres Essentiel 1000lm Det. HF 300mm ST2 antrac.
SARLAM
LEGRAND
SL - Chartres Essentiel 1000lm Det. HF 300mm ST2 antrac.
Ref. SL532141
EAN-nr.
3292290502877
SL - Chartres Essentiel 1000lm Det. HF 300mm ST2 antrac.
Productgroep : 56
254,50 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor wandmontage | Ja |
---|---|
Geschikt voor pendelophanging | Nee |
Geschikt voor plafondmontage | Ja |
Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Ja |
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Ja |
Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
Met lichtbron | Ja |
Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
Lamphouder | Overig |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Antraciet |
Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
Rasteruitvoering | Geen |
Spanningstype | AC |
Nom. spanning | 207-253 V |
Nom. stroom | 39-49 mA |
Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
Voorschakelapparaat inbegrepen | Nee |
Dimbaar 0-10 V | Nee |
Dimbaar 1-10 V | Nee |
Dimbaar DALI | Nee |
Dimbaar DMX | Nee |
Dimbaar DSI | Nee |
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
Dimbaar LineSwitch | Nee |
Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
Dimbaar faseafsnijding | Nee |
Dimbaar faseaansnijding | Nee |
Dimming programmeerbaar | Nee |
Dimbaar RF | Nee |
Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
---|---|
Dimbaar Touch and Dim | Nee |
Dimbaar Zigbee | Nee |
Dimbaar met push-button | Nee |
Niet dimbaar | Ja |
Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
Lichtverdeling | Symmetrisch |
Stralingshoek | Vrijstralend/diffuus |
Lichtuittrede | Direct |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Slagvastheid | IK10 |
Beschermingsklasse | II |
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -5-35 °C |
Geschikt voor noodverlichting | Nee |
Met bewegingssensor | Ja |
Met lichtsensor | Ja |
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
Met luchtsleuven | Nee |
Max. systeemvermogen | 10 W |
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 1000 lm |
Lichtkleur | Wit |
Kleurtemperatuur | 4000-4000 K |
Kleurweergave-index | 80-89 |
Breedte | 300 mm |
Hoogte/diepte | 70 mm |
Lengte | 300 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Inbouwbreedte | 300 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Documentatie
4 documenten
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Fotometrisch Dossier
SL-532141.zip
zip
Catalogus commerciële pagina
Fotometrisch Dossier
2 documenten
BIM Data
BIM Data
1 document
PEP
SELECTEER