![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/SARLAM/53/SL-532141-WEB-R.jpg)
SL - Chartres Essentiel 1000lm Dét. HF 300mm ST2 anthra
SARLAM
LEGRAND
SL - Chartres Essentiel 1000lm Dét. HF 300mm ST2 anthra
Réf. SL532141
EAN.
3292290502877
SL - Chartres Essentiel 1000lm Dét. HF 300mm ST2 anthra
1
Groupe produit : 56
254,50 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Montage mural | Oui |
---|---|
Adapté pour le montage suspendu | Non |
Adapté à un montage au plafond | Oui |
Adapté à un montage encastré | Non |
Adapté à un montage en saillie | Oui |
Montage en ligne continue possible | Oui |
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR <lt/> 19) | Oui |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Source lumineuse fournie | Oui |
Nombre de lampes/modules | 1 |
Douille | Autre |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Couleur du boîtier/corps | Anthracite |
Matériau de la verrine | Plastique opalin |
Finition du paralume | Sans |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 207-253 V |
Courant nominal | 39-49 mA |
Appareillage | Driver LED courant constant |
Appareillage fourni | Non |
Variation 0-10V | Non |
Variation 1-10V | Non |
Variation DALI | Non |
Variation DMX | Non |
Variation DSI | Non |
Variation par potentiomètre (intégré) | Non |
Variation LineSwitch | Non |
Variation système propriétaire constructeur | Non |
Variation modulation de tension secteur | Non |
Variation par coupure de fin de phase | Non |
Variation par coupure de début de phase | Non |
Variation programmable | Non |
Variation RF | Non |
Variation Sine Wave Reduction | Non |
---|---|
Variation Touch and Dim | Non |
Variation Zigbee | Non |
Variation avec bouton-poussoir | Non |
Pas de variation | Oui |
Elément de distribution de lumière | Diffuseur |
Répartition lumineuse | Symétrique |
Angle de faisceau | Faisceau diffus |
Emission de lumière | Direct |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Résistance aux chocs (IK) | IK10 |
Classe de protection | II |
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 | Non |
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 | -5-35 °C |
Convient pour l'éclairage d'urgence | Non |
Avec détecteur de mouvement | Oui |
Avec détecteur crépusculaire | Oui |
Revêtement des luminaires à isolation thermique | Non |
Avec grilles d'aération | Non |
Puissance du système | 10 W |
Flux lumineux utile | 1000 lm |
Couleur de la lumière | Blanc |
Température de couleur | 4000-4000 K |
Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
Largeur | 300 mm |
Hauteur/profondeur | 70 mm |
Longueur | 300 mm |
Diamètre externe | 300 mm |
Largeur d'encastrement | 300 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Documentation
4 documents
Mode d'emploi
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Courbe photométrique
SL-532141.zip
zip
Pages commerciales du catalogue
Courbe photométrique
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez