![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-041398-WEB-R.jpg)
Sirene 105dB
SALVENA
LEGRAND
Sirene 105dB
Ref. 041398
EAN-nr.
3414971498266
Sirene 105dB
Productgroep : 99
220,80 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal tonen | 64 |
---|---|
Kleur behuizing | Grijs |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Geluidssterkte | 102 dB |
Nom. spanning | 12 V |
Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
---|---|
Type stroom | AC/DC |
Stroomverbruik | 0.28 A |
Met contact | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER