FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Samenstelling
-
Nom. spanning
-
Transparant
-
Materiaal
-
Met lichtbron
-
Kwaliteitsklasse
-
Met knipperlicht
-
Oppervlaktebescherming
-
Met vast symbool/opdruk
-
Met uitwisselbaar symbool
-
Montagewijze
-
Lamphouder
-
Toepassing als drukker
-
Lamptype
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Kleur lichtbron
-
Kleur lichtbron
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Kleur lichtbron
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Max. lampvermogen
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Frequentie
-
Nulleider verplicht
-
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V)
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/078522-LEGRAND-600.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Ref. 078522
Mosaic signal. LED wit 5 mod.
80,20 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/078523_pw_113754.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Ref. 078523
Mosaic signal. LED blauw 5 mod.
80,20 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/078524-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Ref. 078524
Mosaic signal. LED groen/rood 2 mod.
49,87 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/078520-LEGRAND-600.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Ref. 078520
Mosaic signal. LED blanches 2 mod.
49,87 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/078521-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Ref. 078521
Mosaic signal. LED bleues 2 mod.
49,87 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen