Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Tension nominale
-
Composition
-
Transparent
-
Matériau
-
Source lumineuse fournie
-
Qualité du matériau
-
Avec lumière clignotante
-
Type de traitement de la surface
-
Avec symbole/impression permanent(e)
-
Avec symbole interchangeable
-
Mode de pose
-
Douille
-
Utilisation comme contact à poussoir
-
Source lumineuse
-
Largeur d'appareil
-
Couleur de la source lumineuse
-
Couleur de la source lumineuse
-
Largeur d'appareil
-
Couleur de la source lumineuse
-
Hauteur d'appareil
-
Type de fixation
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Finition de la surface
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Puissance de la lampe max.
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Fréquence
-
Neutre obligatoire
-
Conforme aux tests de mise en service (1000V)
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
LEGRAND
MOSAIC
Réf. 078522
Mosaic signalét. LED blanches 5 mod.
80,20 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
MOSAIC
Réf. 078523
Mosaic signalét. LED bleues 5 mod.
80,20 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
MOSAIC
Réf. 078524
Mosaic signalét. LED vert/roug 2 mod.
49,87 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
MOSAIC
Réf. 078520
Mosaic signalét. LED blanches 2 mod.
49,87 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
MOSAIC
Réf. 078521
Mosaic signalét. LED bleues 2 mod.
49,87 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.