Set van 6 stuks LCS³ Patchpan. connector Cat.8 STP RJ45
LCS3 COPPER
LEGRAND
Set van 6 stuks LCS³ Patchpan. connector Cat.8 STP RJ45
Ref. 033785
EAN-nr.
3414970982087
Set van 6 stuks LCS³ Patchpan. connector Cat.8 STP RJ45
Productgroep : 40
582,00 €
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
Uitvoering | Jack (chassisdeel) |
---|---|
Connectortype | RJ45 8(8) |
Afgeschermd | Ja |
Categorie | Overig |
Aansluitwijze | Insnij/IDC |
Speciaal gereedschap noodzakelijk | Nee |
Geschikt voor ronde kabel | Ja |
Geschikt voor platte kabel | Nee |
Geschikt voor snoerdraadgeleider | Ja |
Geschikt voor massieve ader | Ja |
Kleur | Zilver |
AWG-bereik | 22-24 |
Breedte | 17.5 mm |
Hoogte | 23 mm |
Diepte | 58 mm |
---|---|
Inbouwdiepte | 0 mm |
Slagvastheid | IK03 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | -40-70 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
RAL-nummer | 0 |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Montagewijze | Overig |
Buisdiameter voor product voor opbouw | 0-0 mm |
Max. diameter ingang kabels | 9 mm |
Aard opzetstuk ingang kabel | Niet van toepassing |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
12 documenten
Catalogus Grafiek Pagina
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
Catalogus Grafiek Pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER