![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-033785-WEB-R.jpg)
6 pièces LCS³ connecteur panneau droit cat.8 STP RJ45
LCS3 COPPER
LEGRAND
6 pièces LCS³ connecteur panneau droit cat.8 STP RJ45
Réf. 033785
EAN.
3414970982087
6 pièces LCS³ connecteur panneau droit cat.8 STP RJ45
1
Groupe produit : 40
582,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Jack |
---|---|
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Blindé | Oui |
Catégorie | Autre |
Type de connexion | Contact pour connexion autodénudante |
Outil spécial requis | Non |
Adapté à un câble rond | Oui |
Adapté à un câble plat | Non |
Adapté à un conducteur multibrins | Oui |
Adapté à un conducteur massif | Oui |
Couleur | Argent |
Plage AWG | 22-24 |
Largeur | 17.5 mm |
Hauteur | 23 mm |
Profondeur | 58 mm |
---|---|
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK03 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -40-70 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Numéro RAL | 0 |
Traitement antimicrobien | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Mode de pose | Autre |
Diamètre de tube pour produit saillie | 0-0 mm |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 9 mm |
Nature d'embout entrée de cable | Non applicable |
Documentation
3 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
12 documents
Pages graphiques du catalogue
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
Pages graphiques du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez