Set van 4 kooiklemmen voor Cu/ Al kabels voor 4P DPX³125HP
DPX3 125 HP
LEGRAND
Set van 4 kooiklemmen voor Cu/ Al kabels voor 4P DPX³125HP
Ref. 423877
EAN-nr.
3414971730434
Set van 4 kooiklemmen voor Cu/ Al kabels voor 4P DPX³125HP
Productgroep : 84
95,33 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal polen | 4 |
---|---|
Nom. stroom | 125 A |
Aansluitwijze | Schroeven |
Montagewijze | Schroef |
Aantal ingangen | 4 |
Aantal uitgangen | 0 |
Geschikt voor massieve geleider | Ja |
Geschikt voor meerdraads geleider | Ja |
Geschikt voor fijndradige geleider | Ja |
Geschikt voor fijndradige geleider zonder adereindhuls | Ja |
Geschikt voor extra fijndradige geleider | Ja |
Geschikt voor extra fijndradige geleider zonder adereindhuls | Ja |
Geleiderdoorsnede ingang | 35-95 mm² |
---|---|
Aanrakingsveilig | Nee |
Hoogte | 50 mm |
Breedte | 35 mm |
Diepte | 21 mm |
Aantal rijen | 1 |
Gebruikstemperatuur | -40-140 °C |
opslagtemperatuur | 0-40 °C |
Nom. spanning | 0-125 V |
Halogeenvrij | Ja |
type klemmenstroken | Phase/neutral |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
4 documenten
Gebruikers-instructie
Technische gids
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER