![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-423877-WEB-R.jpg)
Set de 4 bornes à cage câbles Cu/Al pour DPX³ 125HP 4P
DPX3 125 HP
LEGRAND
Set de 4 bornes à cage câbles Cu/Al pour DPX³ 125HP 4P
Réf. 423877
EAN.
3414971730434
Set de 4 bornes à cage câbles Cu/Al pour DPX³ 125HP 4P
1
Groupe produit : 84
95,33 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles | 4 |
---|---|
Courant nominal | 125 A |
Type de connexion | Visser |
Mode de pose | Vis |
Nombre d'entrées | 4 |
Nombre de sorties | 0 |
Adapté à un conducteur massif | Oui |
Adapté à un conducteur multifilaire | Oui |
Adapté à un conducteur à fil fin | Oui |
Adapté pour câbles à brins fins sans embout | Oui |
Adapté pour câbles à brins extra fins | Oui |
Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout | Oui |
Section de conducteur, entrée | 35-95 mm² |
---|---|
Protégé contre les contacts | Non |
Hauteur | 50 mm |
Largeur | 35 mm |
Profondeur | 21 mm |
Nombres de rangées | 1 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -40-140 °C |
Temperature de stockage | 0-40 °C |
Tension nominale (Un) | 0-125 V |
Sans halogène | Oui |
Type de borniers | Phase/neutre |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
4 documents
Mode d'emploi
Guide technique
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez