![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036401-LEGRAND.jpg)
Set van 4 bevestiginsgbeugels zamak - Atlantic - 300 kg
ATLANTIC
LEGRAND
Set van 4 bevestiginsgbeugels zamak - Atlantic - 300 kg
Ref. 036401
EAN-nr.
3245060364014
Set van 4 bevestiginsgbeugels zamak - Atlantic - 300 kg
Productgroep : 18
42,96 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Bevestigingsset |
---|---|
Breedte | 49 mm |
Hoogte | 118 mm |
Diepte | 37 mm |
Materiaal | Overig |
---|---|
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER