![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036404-LEGRAND.jpg)
Set van 4 bevestiginsgbeugels Atlantic - belasting 100 kg
ATLANTIC
LEGRAND
Set van 4 bevestiginsgbeugels Atlantic - belasting 100 kg
Ref. 036404
EAN-nr.
3245060364045
Set van 4 bevestiginsgbeugels Atlantic - belasting 100 kg
Productgroep : 18
30,91 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Bevestigingsset |
---|---|
Breedte | 70.5 mm |
Hoogte | 117 mm |
Diepte | 13 mm |
---|---|
Materiaal | Metaal |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER