Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Set van 10 aansluitmodules L2 voor verdeler XH³ plug

HX3 LEGRAND

Set van 10 aansluitmodules L2 voor verdeler XH³ plug

Ref. 405248 EAN-nr. 3414970640789

Set van 10 aansluitmodules L2 voor verdeler XH³ plug

Productgroep : 16
18,64 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal fasen 1
Aantal polen 1
Geschikt voor aantal apparaten 1
Breedte in module-eenheden 1
Nom. continustroom Iu 80 A
Uitvoering elektrische aansluiting Vork
Geïsoleerd Ja
Max. nom. bedrijfsspanning Ue 400 V
Geschikt voor apparaten met nulgeleider Nee
Geschikt voor apparaten met hulpschakelaar Nee
Kleur Grijs

Documentatie

13 documenten
Technische fiche
F02838FR-01.pdf pdf (1.99 Mo)
Lastenboek
Technische fiche
F02838EN-01.pdf pdf (1.96 Mo)