Aller au contenu principal
Logo print

Jeu de 10 modules connexion L2 pour répartiteur HX³ plug

HX3 LEGRAND

Jeu de 10 modules connexion L2 pour répartiteur HX³ plug

Réf. 405248 EAN. 3414970640789

Jeu de 10 modules connexion L2 pour répartiteur HX³ plug

1
Groupe produit : 16
18,64 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Nombre de phases 1
Nombre de pôles 1
Adapté au nombre d'appareils 1
Largeur en nombre de modules 1
Courant permanent nominal (Iu) 80 A
Finition du raccordement électrique Fourchette
Isolé Oui
Tension de fonctionnement nominale max. Ue 400 V
Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N Non
Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire Non
Couleur Gris

Documentation

13 documents
Fiche technique
F02838FR-01.pdf pdf (1.99 Mo)
Cahier des charges
Fiche technique
F02838EN-01.pdf pdf (1.96 Mo)
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier d'atelier
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue