Set 100 kabeldoorvoeren ISO 20 met directe perforatie- Plexo
PLEXO3
LEGRAND
Set 100 kabeldoorvoeren ISO 20 met directe perforatie- Plexo
Ref. 001956
EAN-nr.
3414971093119
Set 100 kabeldoorvoeren ISO 20 met directe perforatie- Plexo
Productgroep : 87
48,73 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Gesloten |
---|---|
Inzetstuk voor kabelwartel | Ja |
Kabelinvoer | Rond |
Aantal kabels | 1-1 |
Geschikt voor kabeldiameter | 4-13 mm |
Boringsdiameter | 15 mm |
Voor wanddikte | 2.5-4 mm |
Draadmaat (metrisch) | 20 |
Totale lengte | 15 mm |
Met trekontlasting | Nee |
Krimp techniek | Ja |
Hoekuitvoering | Nee |
---|---|
Materiaal | Overig |
Kwaliteitsklasse | Polypropyleen (PP) |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Halogeenvrij | Nee |
Kleur | Grijs |
Gasdicht | Nee |
Brandwerend | Nee |
Waterdicht | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
Gebruikstemperatuur | -25-40 °C |
Documentatie
2 documenten
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
B2B Documenten
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER