Lot de 100 embouts ISO 20 à perforation directe - Plexo³
PLEXO3
LEGRAND
Lot de 100 embouts ISO 20 à perforation directe - Plexo³
Réf. 001956
EAN.
3414971093119
Lot de 100 embouts ISO 20 à perforation directe - Plexo³
1
Groupe produit : 87
48,73 €
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
Modèle | Fermé |
---|---|
Insert pour presse-étoupe | Oui |
Entrée de câble | Rond |
Nombre câbles | 1-1 |
Pour diamètre de câble jusqu'à | 4-13 mm |
Diamètre d'alésage | 15 mm |
Pour épaisseur de paroi | 2.5-4 mm |
Taille de filetage (métrique) | 20 |
Longueur totale | 15 mm |
Serre cable | Non |
Technique de rétrécissement | Oui |
Finition de l'angle | Non |
---|---|
Matériau | Autre |
Qualité du matériau | Polypropylène (PP) |
Type de traitement de la surface | Autre |
Sans halogène | Non |
Couleur | Gris |
Etanche au gaz | Non |
Ininflammable | Non |
Etanche à l’eau | Oui |
Classe de protection (IP) | IP65 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-40 °C |
Documentation
2 documents
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Documents B2B
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez