Scheidingstussenschot voor DLP distri - br 40 mm - wit
DLP
LEGRAND
Scheidingstussenschot voor DLP distri - br 40 mm - wit
Ref. 637308
EAN-nr.
3245066373089
Scheidingstussenschot voor DLP distri - br 40 mm - wit
Productgroep : 23
17,07 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
20 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 40 mm |
---|---|
Lengte | 2000 mm |
Uitvoering | Enkel |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Polyvinylchloride (PVC) |
Halogeenvrij | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
---|---|
Bevestigingswijze | Opklembaar (snap) |
Kleur | Antraciet |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | 15-60 °C |
Breedte | 12.5 mm |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
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
NF 004-NF 593021E
(0.32 Mo)
SELECTEER