![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637308-WEB-R.jpg)
Cloison séparation DLP distri sect. 90x40,120x40 et 150x40mm
DLP
LEGRAND
Cloison séparation DLP distri sect. 90x40,120x40 et 150x40mm
Réf. 637308
EAN.
3245066373089
Cloison séparation DLP distri sect. 90x40,120x40 et 150x40mm
1
Groupe produit : 23
17,07 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur | 40 mm |
---|---|
Longueur | 2000 mm |
Modèle | Unique |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Type de fixation | Encliquetable |
Couleur | Anthracite |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Largeur | 12.5 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
3 documents
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
Agrément
NF 004-NF 593021E
(0.32 Mo)
Sélectionnez