![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010582-LEGRAND.jpg)
Scheidingstussenschot DLP design 2 m-35x105/50x80/50x105
DLP DESIGN
LEGRAND
Scheidingstussenschot DLP design 2 m-35x105/50x80/50x105
Ref. 010582
EAN-nr.
3245060105822
Scheidingstussenschot DLP design 2 m-35x105/50x80/50x105
Productgroep : 23
18,61 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
12 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | 1-voudig |
---|---|
Geschikt voor gootdiepte | 50 mm |
Bevestigingswijze | Opklembaar (snap) |
Lengte | 2000 mm |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Polyvinylchloride (PVC) |
Halogeenvrij | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
---|---|
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
Kleur | Wit |
Slagvastheid | IK07 |
Breedte | 15 mm |
Hoogte | 45.15 mm |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
8 documenten