![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010424-LEGRAND-1000.jpg)
DLP design wandgoot 50x105mm wit - 2 m - deksel 65 mm
DLP DESIGN
LEGRAND
DLP design wandgoot 50x105mm wit - 2 m - deksel 65 mm
Ref. 010424
EAN-nr.
3245060104245
DLP design wandgoot 50x105mm wit - 2 m - deksel 65 mm
Productgroep : 23L
31,88 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 105 mm |
---|---|
Diepte | 50 mm |
Lengte | 2000 mm |
Aantal deksels | 1 |
Deksels meegeleverd | Ja |
Dekselbreedte 1 | 65 mm |
Symmetrisch | Ja |
Bouwvorm rechthoekig | Ja |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Polyvinylchloride (PVC) |
Halogeenvrij | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
---|---|
Uitvoering achterwand (binnenzijde) | Geperforeerd |
Met beschermfolie | Ja |
Aantal insteekbare scheidingswanden | 1 |
Met gootkoppelstuk | Nee |
Bodemperforatie | Ja |
Bevestiging deksel | Buitenliggend |
Met kabelbevestigingsklem | Nee |
Nuttige doorsnede | 4380 mm² |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
8 documenten
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
BIM Data
BIM Data
BIM Data
SELECTEER