![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/030867-LEGRAND-1000.jpg)
Scheidingstussenschot - 2 m DLP plinten 80x20/120x20 mm
DLP
LEGRAND
Scheidingstussenschot - 2 m DLP plinten 80x20/120x20 mm
Ref. 030867
EAN-nr.
3245060308674
Scheidingstussenschot - 2 m DLP plinten 80x20/120x20 mm
Productgroep : 23
10,85 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 20 mm |
---|---|
Lengte | 2000 mm |
Uitvoering | Enkel |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Polyvinylchloride (PVC) |
Halogeenvrij | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
---|---|
Bevestigingswijze | Opklembaar (snap) |
Kleur | Wit |
Slagvastheid | Overig |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
Breedte | 12 mm |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER