![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/030867-LEGRAND-1000.jpg)
Cloison de séparation plinthe DLP - blanc RAL 9003 - 2 m
DLP
LEGRAND
Cloison de séparation plinthe DLP - blanc RAL 9003 - 2 m
Réf. 030867
EAN.
3245060308674
Cloison de séparation plinthe DLP - blanc RAL 9003 - 2 m
1
Groupe produit : 23
10,85 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur | 20 mm |
---|---|
Longueur | 2000 mm |
Modèle | Unique |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Type de fixation | Encliquetable |
Couleur | Blanc |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Largeur | 12 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Fiche technique
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez