Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Scheidingstransfo 230/400 V 115/230 V - enkelfasig 20 kVA

TRANSFO LEGRAND

Scheidingstransfo 230/400 V 115/230 V - enkelfasig 20 kVA

Ref. 142562 EAN-nr. 3414970544872

Scheidingstransfo 230/400 V 115/230 V - enkelfasig 20 kVA

Productgroep : 20
5 988,00 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitgevoerd als veiligheidstrafo Nee
Uitgevoerd als scheidingstrafo Ja
Uitgevoerd als spaartransformator Nee
Primaire spanning 1 230-230 V
Primaire spanning 2 400-400 V
Secundaire spanning 1 115-115 V
Secundaire spanning 2 230-230 V
(Meet)schijnvermogen 20000 VA
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85 H
Kortsluitvast Nee
Relatieve kortsluitspanning Uk 4 %
Breedte 530 mm
Hoogte 560 mm
Diepte 540 mm
Beschermingsgraad (IP) IP21
Ringkern Nee
Geschikt voor printmontage Nee
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Nee

Documentatie

5 documenten
Technische fiche
F00847EN-02.pdf pdf (1.04 Mo)
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische fiche
F00847FR-02.pdf pdf (1.04 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina