Aller au contenu principal
Logo print

Transfo de sép. mono- 20000 VA 230-400V pr. - 115-230V sec.

TRANSFO LEGRAND

Transfo de sép. mono- 20000 VA 230-400V pr. - 115-230V sec.

Réf. 142562 EAN. 3414970544872

Transfo de sép. mono- 20000 VA 230-400V pr. - 115-230V sec.

1
Groupe produit : 20
5 988,00 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Construit comme un transformateur de sécurité Non
Construit comme un transformateur d'isolement Oui
Construit comme un auto-transformateur Non
Tension primaire 1 230-230 V
Tension primaire 2 400-400 V
Tension secondaire 1 115-115 V
Tension secondaire 2 230-230 V
Puissance apparente nominale 20000 VA
Classe de matériau isolant selon IEC 85 H
Protégé contre les courts-circuits Non
Tension de court-circuit relative uk 4 %
Largeur 530 mm
Hauteur 560 mm
Profondeur 540 mm
Classe de protection (IP) IP21
Noyau annulaire Non
Adapté à un montage sur platine Non
Adapté à un montage sur rail Non

Documentation

5 documents
Fiche technique
F00847EN-02.pdf pdf (1.04 Mo)
Guide technique
Guide technique
Guide technique
Fiche technique
F00847FR-02.pdf pdf (1.04 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents