Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Scheidingsschot H 50mm 3 meter

ISPL LEGRAND

Scheidingsschot H 50mm 3 meter

Ref. 637788 EAN-nr. 3245066377889

Scheidingsschot H 50mm 3 meter

Productgroep : 23
13,00 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Scheidingstussenschothoogte 50 mm
Lengte 3000 mm
Uitvoering L-profiel
Bevestigingsperforatie Ja
Bevestigingswijze Schroefbaar
Geschikt voor draadgoot Nee
Geschikt voor kabelladder Nee
Geschikt voor kabelgoot Ja
Geschikt voor functiebehoud Nee
Materiaal Kunststof
Roestvaststaal (RVS), gebeitst Nee
Kwaliteitsklasse Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlaktebescherming Overig
Kleur Grijs
RAL-nummer 7030

Documentatie

4 documenten
Technische fiche
F01429EN-06.pdf pdf (2.24 Mo)
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
LGRP-01271-V01.01-FR.pdf pdf (0.63 Mo)