![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637788-WEB-R.jpg)
Cornière séparation H 50mm 3 mètres
ISPL
LEGRAND
Cornière séparation H 50mm 3 mètres
Réf. 637788
EAN.
3245066377889
Cornière séparation H 50mm 3 mètres
1
Groupe produit : 23
13,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur de cloison | 50 mm |
---|---|
Longueur | 3000 mm |
Modèle | Profil L |
Perforation de fixation | Oui |
Type de fixation | Filetable |
Adapté à un caniveau à grille | Non |
Adapté à une échelle de câble | Non |
Adapté à un caniveau de câble | Oui |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
---|---|
Matériau | Plastique |
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Type de traitement de la surface | Autre |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7030 |