![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637988-WEB-R.jpg)
Scheidingsschot H 100mm 3 meter
ISPL
LEGRAND
Scheidingsschot H 100mm 3 meter
Ref. 637988
EAN-nr.
3245066379883
Scheidingsschot H 100mm 3 meter
Productgroep : 23
34,14 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Scheidingstussenschothoogte | 100 mm |
---|---|
Lengte | 3000 mm |
Uitvoering | L-profiel |
Bevestigingsperforatie | Ja |
Bevestigingswijze | Schroefbaar |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Ja |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Polyvinylchloride (PVC) |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7030 |