Aller au contenu principal
Logo print

Cornière de séparation H100 3 mètres

ISPL LEGRAND

Cornière de séparation H100 3 mètres

Réf. 637988 EAN. 3245066379883

Cornière de séparation H100 3 mètres

1
Groupe produit : 23
34,14 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Hauteur de cloison 100 mm
Longueur 3000 mm
Modèle Profil L
Perforation de fixation Oui
Type de fixation Filetable
Adapté à un caniveau à grille Non
Adapté à une échelle de câble Non
Adapté à un caniveau de câble Oui
Maintien de fonction en cas d'incendie Non
Matériau Plastique
Acier inoxydable, décapé Non
Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
Type de traitement de la surface Autre
Couleur Gris
Numéro RAL 7030

Documentation

4 documents
Fiche technique
F01429EN-06.pdf pdf (2.24 Mo)
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
LGRP-01271-V01.01-FR.pdf pdf (0.63 Mo)