-
Nom. spanning
-
Samenstelling
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Transparant
-
Uitrusting 2
-
Montagerichting
-
Materiaal
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Kwaliteitsklasse
-
Aantal contactdozen totaal
-
Bedieningswijze
-
Drukvlakschakelaar
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Met montageplaat
-
Aantal wippen
-
Aantal wippen
-
Verlichting
-
Verlichting
-
Met verlichting
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Aantal contactdozen schakelbaar
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Terugmeldcontact
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Functie verlichting
-
Functie verlichting
-
Functie verlichting
-
Type schakeling
-
Type schakeling
-
Type schakeling
-
Schakelstroom voor fluorescentielampen
-
Schakelstroom voor fluorescentielampen
-
Verwarmingsschakelaar
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Wasmachineschakelaar
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Kleur schakelelement
-
Kleur schakelelement
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Frequentie
-
Type verlichting
-
Type verlichting
-
Type verlichting
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aderdoorsnede
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/069615-LEGRAND-1000.jpg)
PLEXO WISSEL ZONDER NULLEIDER 10A 250V SAMENSTELBAAR WIT
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/069515-LEGRAND-1000.jpg)
PLEXO WISSEL ZONDER NULLEIDER 10A 250V SAMENSTELBAAR GRIJS
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/069619_pw_105969.jpg)
PLEXO WISSEL + DRUKKNOP 10A 250V SAMENSTELBAAR WIT
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/069626-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo dubbele wissel+ ver 10a 250v samenstelbaar wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/069532-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo tweepolig+verklikke 10a 250v samenstelbaar grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/069531-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo tweepolig+verl. 10a 250v samenstelbaar grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/069519-LEGRAND-1000.jpg)
PLEXO WISSEL + DRUKKNOP 10A 250V SAMENSTELBAAR GRIJS
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/069519_pw_113995.jpg)
Plexo dubbele wissel+ ver 10a 250v samenstelbaar grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/069614-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo wissel controlef. samenstelbaar wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-069612-WEB-R.jpg)
Plexo wissel+ verklikker 10a 250v samenstelbaar wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/069613-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo wissel+ verlicht 10a 250v samenstelbaar wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/070726-LEGRAND-1000.jpg)
Artic dubbele wissel 10AX 250V wit antibact.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/069514-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo wissel controlef. samenstelbaar grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/069512-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo wissel+ verklikker 10a 250v samenstelbaar grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/069513-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo wissel+ verlicht 10a 250v samenstelbaar grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/069625-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo dubbele wissel 10a 250v samenstelbaar wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/069525-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo dubbele wissel 10a 250v samenstelbaar grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/070727-LEGRAND-1000.jpg)
Artic tweepolige schakelaar 10AX 250V wit antibact.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/069627-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo tweepolig 10a 250v samenstelbaar wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/069521-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo kruis 10a 250v samenstelbaar grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-069530-WEB-R.jpg)
Plexo tweepolig 10a 250v samenstelbaar grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/070711-LEGRAND-1000.jpg)
Artic wissel 10AX 250V wit antibact.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/069611-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo wissel 10a 250v samenstelbaar wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/069511-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo wissel 10a 250v samenstelbaar grijs
Exclusief BTW