-
Tension nominale
-
Composition
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Transparent
-
Garnissage 2
-
Sens de montage
-
Matériau
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Qualité du matériau
-
Nombre total de prises
-
Type de commande
-
Interrupteur à bouton-poussoir
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Avec cadre/support de montage
-
Nombre de bascules d'actionnement
-
Nombre de bascules d'actionnement
-
Voyant
-
Voyant
-
Avec éclairage
-
Largeur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Type de fixation
-
Nombre de prises commutables
-
Profondeur d'appareil
-
Finition de la surface
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Contact de report
-
Zone de texte/surface d'inscription
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Fonction d'éclairage
-
Fonction d'éclairage
-
Fonction d'éclairage
-
Type de commutation
-
Type de commutation
-
Type de commutation
-
Courant de commutation pour lampes fluorescentes
-
Courant de commutation pour lampes fluorescentes
-
Interrupteur de chauffage
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Interrupteur de machine à laver
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Couleur de l'opérateur de commutation
-
Couleur de l'opérateur de commutation
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Fréquence
-
Type d'éclairage
-
Type d'éclairage
-
Type d'éclairage
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Section de câble
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/069615-LEGRAND-1000.jpg)
PLEXO DEUX DIRECT. SS NEUTRE 10A 250V COMPOSABLE BLANC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/069515-LEGRAND-1000.jpg)
PLEXO DEUX DIRECT. SS NEUTRE 10A 250V COMPOSABLE GRIS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/069619_pw_105969.jpg)
PLEXO DEUX DIR. + POUSSOIR 10A 250V COMPOSABLE BLANC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/069626-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo double deux direct. 10a 250v composable blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/069532-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo bipolaire temoin 10a 250v composable gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/069531-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo bipolaire lumin. 10a 250v composable gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/069519-LEGRAND-1000.jpg)
PLEXO DEUX DIR. + POUSSOIR 10 A 250V COMPOSABLE GRIS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/069519_pw_113995.jpg)
Plexo double deux direct. 10a 250v composable gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/069614-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo deux dir. témoin composable blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-069612-WEB-R.jpg)
Plexo deux direct.temoin 10a 250v composable blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/069613-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo deux direct.lumin. 10a 250v composable blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/070726-LEGRAND-1000.jpg)
Artic double deux dir. 10AX 250V blanc antibact.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/069514-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo deux dir. témoin composable gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/069512-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo deux direct.temoin 10a 250v composable gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/069513-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo deux direct.lumin. 10a 250v composable gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/069625-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo double deux direct. 10a 250v composable blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/069525-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo double deux direct. 10a 250v composable gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/070727-LEGRAND-1000.jpg)
Artic inter bipolaire 10AX 250V blanc antibact.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/069627-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo bipolaire 10a 250v composable blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/069521-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo inverseur 10a 250v composable gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-069530-WEB-R.jpg)
Plexo bipolaire 10a 250v composable gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/070711-LEGRAND-1000.jpg)
Artic deux dir. 10AX 250V blanc antibact.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/069611-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo deux direct. 10a 250v composable blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/069511-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo deux direct. 10a 250v composable gris
Prix indicatif (hors TVA)