-
Nom. spanning
-
Samenstelling
-
Materiaal
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Kwaliteitsklasse
-
Drukvlakschakelaar
-
Bedieningswijze
-
Bedieningswijze
-
Oppervlaktebescherming
-
Montagewijze
-
Met montageplaat
-
Aantal wippen
-
Aantal wippen
-
Aantal wippen
-
Verlichting
-
Verlichting
-
Verlichting
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Terugmeldcontact
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Functie verlichting
-
Functie verlichting
-
Functie verlichting
-
Type schakeling
-
Type schakeling
-
Type schakeling
-
Schakelstroom voor fluorescentielampen
-
Schakelstroom voor fluorescentielampen
-
Verwarmingsschakelaar
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Wasmachineschakelaar
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Kleur schakelelement
-
Kleur schakelelement
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Frequentie
-
Type verlichting
-
Type verlichting
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
Aderdoorsnede
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/664503-LEGRAND-1000.jpg)
Niloé driev. schakelaar 10AX 250V wit met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/664721-LEGRAND-1000.jpg)
Niloé wissel IP44 spatwaterd. 10AX 250V wit schroefbev.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/664502-LEGRAND.jpg)
Niloé dubbele wisselsch. 10AX 250V wit met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/664602-LEGRAND-1000.jpg)
Niloé dubbele wisselsch. 10AX 250V crème met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/664802-LEGRAND-1000.jpg)
Niloé dubbele wissel 10AX 250V crème met schroefbev
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-664702-WEB-F.jpg)
Niloé dubbele wissel 10Ax met schroefbev.wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/664504-LEGRAND-600.jpg)
Niloé kruisschak. 10AX 250V wit met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-664604-WEB-R.jpg)
Niloé kruisschak. 10AX 250V crème met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/664704-LEGRAND-1000.jpg)
Niloé kruisschakelaar 10Ax met schroefbev.wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/664804-LEGRAND-1000.jpg)
Niloé kruisschakel. 10AX 250V crème met schroefbev.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-664519-WEB-R.jpg)
Niloé treksch. 10AX 250V wit met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/664510-LEGRAND-600.jpg)
Niloé wisselsch. verlicht 10AX 250V wit met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/664610-LEGRAND-1000.jpg)
Niloé wisselsch. verlicht 10AX 250V crème met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/664501-LEGRAND-600.jpg)
Niloé wisselsch. 10Ax wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-664601-WEB-R.jpg)
Niloé wisselsch. 10AX 250V crème met spankl.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/664510-LEGRAND-600.jpg)
Niloé wissel met verklikker 10AX 250V wit met schroefbev.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/664701-LEGRAND-1000.jpg)
Niloé wissel 10Ax met schroefbev.wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/664801-LEGRAND-1000.jpg)
Niloé wissel 10AX 250V crème met schroefbev.
Exclusief BTW