-
Tension nominale
-
Composition
-
Matériau
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Qualité du matériau
-
Interrupteur à bouton-poussoir
-
Type de commande
-
Type de commande
-
Type de traitement de la surface
-
Mode de pose
-
Avec cadre/support de montage
-
Nombre de bascules d'actionnement
-
Nombre de bascules d'actionnement
-
Nombre de bascules d'actionnement
-
Voyant
-
Voyant
-
Voyant
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Hauteur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Finition de la surface
-
Contact de report
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Zone de texte/surface d'inscription
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Fonction d'éclairage
-
Fonction d'éclairage
-
Fonction d'éclairage
-
Type de commutation
-
Type de commutation
-
Type de commutation
-
Courant de commutation pour lampes fluorescentes
-
Courant de commutation pour lampes fluorescentes
-
Interrupteur de chauffage
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Interrupteur de machine à laver
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Couleur de l'opérateur de commutation
-
Couleur de l'opérateur de commutation
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Fréquence
-
Type d'éclairage
-
Type d'éclairage
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Section de câble
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/664503-LEGRAND-1000.jpg)
Niloé triple interrupteur 10AX 250V blanc à griffes
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/664721-LEGRAND-1000.jpg)
Niloé inter 2D IP44 étanche 10AX 250V blanc à vis
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/664502-LEGRAND.jpg)
Niloé inter 2 dir. double 10AX 250V blanc à griffes
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/664602-LEGRAND-1000.jpg)
Niloé inter 2 dir. double 10AX 250V crème à griffes
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/664802-LEGRAND-1000.jpg)
Niloé inter 2 dir. double 10AX 250V crème à vis
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-664702-WEB-F.jpg)
Niloé double deux dir. 10Ax à vis blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/664504-LEGRAND-600.jpg)
Niloé inverseur 10AX 250V blanc à griffes
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-664604-WEB-R.jpg)
Niloé inverseur 10AX 250V crème à griffes
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/664704-LEGRAND-1000.jpg)
Niloé inverseur 10Ax à vis blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/664804-LEGRAND-1000.jpg)
Niloé inverseur 10AX 250V crème à vis
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-664519-WEB-R.jpg)
Niloé inter à tirage 10AX 250V blanc à griffes
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/664510-LEGRAND-600.jpg)
Niloé inter 2 dir. à voyant 10AX 250V blanc à griffes
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/664610-LEGRAND-1000.jpg)
Niloé inter 2 dir. à voyant 10AX 250V crème à griffes
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/664501-LEGRAND-600.jpg)
Niloé deux dir. 10Ax blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-664601-WEB-R.jpg)
Niloé inter 2 dir. 10AX 250V crème à griffes
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/664510-LEGRAND-600.jpg)
Niloé inter 2 dir. à voyant 10AX 250V blanc à vis
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/664701-LEGRAND-1000.jpg)
Niloé deux dir. 10Ax à vis blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/664801-LEGRAND-1000.jpg)
Niloé inter 2 dir. 10AX 250V crème à vis
Prix indicatif (hors TVA)