Sam kast glasdeur 2000X600X600 Altis - IP55 - IK10 - RAL 703
ALTIS
LEGRAND
Sam kast glasdeur 2000X600X600 Altis - IP55 - IK10 - RAL 703
Ref. 047362
EAN-nr.
3245060473624
Sam kast glasdeur 2000X600X600 Altis - IP55 - IK10 - RAL 703
Productgroep : 85
1 841,00 €
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
Uitvoering | Segmentdeur |
---|---|
Uitvoering als zichtdeur | Ja |
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar | Nee |
Breedte | 600 mm |
Hoogte | 2000 mm |
Diepte | 600 mm |
---|---|
EMC-uitvoering | Nee |
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Documentatie
7 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
Technische gids
Gebruikers-instructie
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
TUV GS-R60135231 - 002
(0.38 Mo)
SELECTEER