![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/047362-LEGRAND-1000.jpg)
Arm ass port vitr 2000X600X600 Altis - IP55 - IK10 - RAL 703
ALTIS
LEGRAND
Arm ass port vitr 2000X600X600 Altis - IP55 - IK10 - RAL 703
Réf. 047362
EAN.
3245060473624
Arm ass port vitr 2000X600X600 Altis - IP55 - IK10 - RAL 703
1
Groupe produit : 85
1 841,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Porte de compartiment |
---|---|
Finition porte à hublot | Oui |
Finition porte pour verrouillage de sectionneur | Non |
Largeur | 600 mm |
Hauteur | 2000 mm |
Profondeur | 600 mm |
---|---|
Finition CEM | Non |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Documentation
7 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Guide technique
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
Guide technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Agrément
TUV GS-R60135231 - 002
(0.38 Mo)
Sélectionnez