FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Samenstelling
-
Nom. spanning
-
Nom. spanning
-
Nom. spanning
-
Transparant
-
Materiaal
-
Met lichtbron
-
Kwaliteitsklasse
-
Met knipperlicht
-
Oppervlaktebescherming
-
Met vast symbool/opdruk
-
Met uitwisselbaar symbool
-
Montagewijze
-
Lamphouder
-
Toepassing als drukker
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Kleur lichtbron
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Max. lampvermogen
-
Max. lampvermogen
-
Max. lampvermogen
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
Aderdoorsnede
BTICINO
AXOLUTE
Ref. H4371R/230
AXOLUTE - VERKLIKKER ROOD 230V .
30,46 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
BTICINO
AXOLUTE
Ref. H4371R/24
AXOLUTE - VERKLIKKER ROOD 24V .
30,00 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
BTICINO
AXOLUTE
Ref. H4371R/12
AXOLUTE - VERKLIKKER ROOD 12V .
30,00 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen