Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Composition
-
Tension nominale
-
Tension nominale
-
Tension nominale
-
Transparent
-
Matériau
-
Source lumineuse fournie
-
Qualité du matériau
-
Avec lumière clignotante
-
Type de traitement de la surface
-
Avec symbole/impression permanent(e)
-
Avec symbole interchangeable
-
Mode de pose
-
Douille
-
Utilisation comme contact à poussoir
-
Largeur d'appareil
-
Couleur de la source lumineuse
-
Hauteur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Finition de la surface
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Puissance de la lampe max.
-
Puissance de la lampe max.
-
Puissance de la lampe max.
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Section de câble
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/H4371R_230-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
AXOLUTE
Réf. H4371R/230
AXOLUTE - LENTILLE ROUGE 230V .
30,46 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/H4371R_12-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
AXOLUTE
Réf. H4371R/12
AXOLUTE - LENTILLE ROUGE 12V .
30,00 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/H4371R_24-BTICINO-1000.jpg)
BTICINO
AXOLUTE
Réf. H4371R/24
AXOLUTE - LENTILLE ROUGE 24V .
30,00 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.