RJ 45 verd.snoer Cat. 5e UTP zonder scherm impedantie 0.5m
LCS3
LEGRAND
RJ 45 verd.snoer Cat. 5e UTP zonder scherm impedantie 0.5m
Ref. 051814
EAN-nr.
3414970680662
RJ 45 verd.snoer Cat. 5e UTP zonder scherm impedantie 0.5m
Productgroep : 40
4,95 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kabeltype | F / UTP |
---|---|
Categorie | 5E |
Lengte | 0.5 m |
Connectortype uiteinde 1 | RJ45 8(8) |
Connectortype uiteinde 2 | RJ45 8(8) |
Mantelkleur | Grijs |
Knikbeschermingstule | Gespoten |
Borghendelbeveiliging | Ja |
Kleur knikbeschermingstule | Grijs |
Uitvoering brandvertragend | Nee |
---|---|
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
Kabelconstructie | 1x4 |
AWG-maat | 26 |
Pinconfiguratie | 1:1 |
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 | Nee |
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 | Nee |
RAL-nummer | 7035 |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
6 documenten