![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/051814-LEGRAND-1000.jpg)
Cordon de brassage RJ 45 cat5e UTP - PVC - longueur 0.5 m
LCS3
LEGRAND
Cordon de brassage RJ 45 cat5e UTP - PVC - longueur 0.5 m
Réf. 051814
EAN.
3414970680662
Cordon de brassage RJ 45 cat5e UTP - PVC - longueur 0.5 m
1
Groupe produit : 40
4,95 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type de câble | F/UTP |
---|---|
Catégorie | 5E |
Longueur | 0.5 m |
Type de connecteur raccordement 1 | RJ45 8(8) |
Type de connecteur raccordement 2 | RJ45 8(8) |
Couleur de gaine | Gris |
Douille de protection contre le ployage | Injecté |
Protection du levier d'arrêt | Oui |
Couleur de la douille de protection contre le ployage | Gris |
Finition ignifugée | Non |
---|---|
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 | Non |
Construction de câbles | 1x4 |
Dimension AWG | 26 |
Brochage | 1:1 |
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 | Non |
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 | Non |
Numéro RAL | 7035 |
Nature du cable pour connexion | Souple |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
6 documents