![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/404660-LEGRAND-1000.jpg)
Rijverdeelklem 400A 24mod
XL3
LEGRAND
Rijverdeelklem 400A 24mod
Ref. 404660
EAN-nr.
3245064046602
Rijverdeelklem 400A 24mod
Productgroep : 02
1 026,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Enkel |
---|---|
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 400 A |
Aantal polen | 4 |
Aantal geleiders (excl. aarde) | 4 |
Flexibel | Ja |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 400-690 V |
Aantal aftakpunten | 24 |
Kleur | Overig |
---|---|
RAL-nummer | 7035 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Lengte | 432 mm |
Breedte | 200 mm |
Hoogte | 50 mm |
Documentatie
7 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Gebruikers-instructie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
SELECTEER