![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/404660-LEGRAND-1000.jpg)
Répartiteur rangée 400A 24mod
XL3
LEGRAND
Répartiteur rangée 400A 24mod
Réf. 404660
EAN.
3245064046602
Répartiteur rangée 400A 24mod
1
Groupe produit : 02
1 026,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Unique |
---|---|
Courant assigné CA 50 Hz | 400 A |
Nombre de pôles | 4 |
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 4 |
Flexible | Oui |
Tension assignée à CA 50 Hz | 400-690 V |
Nombre de points de dérivation | 24 |
Couleur | Autre |
---|---|
Numéro RAL | 7035 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Longueur | 432 mm |
Largeur | 200 mm |
Hauteur | 50 mm |
Documentation
7 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier d'atelier
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
Agrément
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Sélectionnez