RFG2- kabeldoorvoering muur
EZPATH
LEGRAND
RFG2- kabeldoorvoering muur
Ref. CM350705
EAN-nr.
3414971258266
RFG2- kabeldoorvoering muur
Productgroep : V10
22,18 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Vorm | Rond |
Buitenhoogte | 31.8 mm |
Buitenbreedte | 31.8 mm |
Buitendiameter | 31.8 mm |
Binnendiameter | 15.5 mm |
---|---|
Plaatdikte/productlengte | 41.3 mm |
Toebehoren noodzakelijk | Nee |
Inhoud emmer/zak | 0 kg |
Inhoud doos/patroon | 0 ml |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER