RFG2 - passe cable coupe feu 25mm
EZPATH
LEGRAND
RFG2 - passe cable coupe feu 25mm
Réf. CM350705
EAN.
3414971258266
RFG2 - passe cable coupe feu 25mm
Groupe produit : V10
22,18 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Forme | Rond |
Hauteur extérieure | 31.8 mm |
Largeur extérieure | 31.8 mm |
Diamètre externe | 31.8 mm |
Diamètre intérieur | 15.5 mm |
---|---|
Epaisseur de plaque/longueur de produit | 41.3 mm |
Accessoires requis | Non |
Capacité du seau/sac | 0 kg |
Capacité de boîte/cartouche | 0 ml |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez