Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

repeater voor uitbreiding LVS2 adresseerbaar systeem

BAES LEGRAND

repeater voor uitbreiding LVS2 adresseerbaar systeem

Ref. 062603 EAN-nr. 3245060626037

repeater voor uitbreiding LVS2 adresseerbaar systeem

Productgroep : 98
637,50 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Lengte 108 mm
Breedte 48 mm
Hoogte 83 mm
Geschikt voor 19 inch inbouw Nee
Bevat Batterij en/of Accu Ja
IEC-aanduiding (Pack1) HR22
Batterij of Accu (Pack1) Accumulator (rechargeable)
Accu-eigenschap (Pack1) Nikkel-Metaal-Hydride
Aantal exemplaren Pack 1 1
Aantal batterijen (Pack1) 1
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) 40 g
Lokalisering Pack1 Product includes a battery
Voorgeschreven type (Pack1) P : Portable (Standard format)

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
LE05043AB.pdf pdf (1.6 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
062603.dwg dwg (0.11 Mo)